Sectionneurs

Nos sectionneurs sont disponibles en versions à profondeur fixe et variable, avec montage à bride ou sur porte. Nos interrupteurs bénéficient d'une homologation NEMA, CEI et UL. Nous proposons une grande diversité de versions avec et sans fusible de 20 à 1 250 A, dans des configurations ouvertes et en boîtiers.

Commutateurs interrupteurs de charge

Commutateurs interrupteurs de charge

Nos commutateurs interrupteurs de charge proposent plusieurs versions avec ou sans fusible, de 20 à 1250 A. Ils sont disponibles avec ou sans coffret. Les modèles sans fusible permettent l'utilisation de vos propres blocs-fusibles. Les commutateurs avec fusibles, équipés de porte-fusibles, réduisent l'espace nécessaire sur le panneau.


Sectionneurs de sécurité

Sectionneurs de sécurité

Nos sectionneurs de sécurité sont conçus pour les applications industrielles et à usage intensif, ainsi que pour les environnements dangereux. Ces sectionneurs offrent des intensités nominales de 30, 60, 100 et 200 A.


Sectionneurs à lame visible

Sectionneurs à lame visible

Nos sectionneurs à lame visible sont disponibles en versions à rallonge fixe et réglable, avec des options de montage à bride ou sur porte. Les sectionneurs avec bride de montage sont également disponibles dans un coffret.