Protection de charge et de circuit

Les produits de protection de charge et de circuit protègent les électro-aimants, les bobines de relais, les dispositifs de commande, les sorties d'automate et plus encore. Ils peuvent faire l'objet d'un montage sur rail DIN pour une installation rapide et constituent une solution idéale pour les configurations haute densité. Nous proposons des modules de protection de circuit électronique, des disjoncteurs et des protections moteur, notamment des systèmes de protection modulaires, des relais de surcharge électroniques ou bimétalliques, des parasurtenseurs et des filtres.

Disjoncteurs

Disjoncteurs

Les disjoncteurs incluent des disjoncteurs sur rail DIN industriels, des disjoncteurs miniatures haute densité, des protecteurs de circuit moteur, des interrupteurs différentiels, des disjoncteurs miniatures et des dispositifs de protections supplémentaires. Nous proposons un grand nombre de configurations, plages de tension et de courant pour répondre à vos besoins.


Sectionneurs

Sectionneurs

Nos sectionneurs sont disponibles en versions à profondeur fixe et variable, avec montage à bride ou sur porte. Nos interrupteurs bénéficient d'une homologation NEMA, CEI et UL. Nous proposons une grande diversité de versions avec et sans fusible de 20 à 1 250 A, dans des configurations ouvertes et en boîtiers.


Module de protection des circuits électroniques, Série 1692

Protection électronique de circuit

Nos modules de protection électronique de circuit série 1692 protègent les circuits secondaires des alimentations à découpage 24 V c.c. Ces modules suivent à la fois la tension d'alimentation et les courants fournis aux charges. Vous pouvez surveiller et commander ces modules aussi bien localement qu'à distance.


Porte-fusibles

Porte-fusibles

Les porte-fusibles offrent un moyen sûr et pratique pour l'installation de vos fusibles de classe CC, J et miniatures. Ces porte-fusibles excellent dans la protection de conducteurs, de petites charges du moteur et la protection de groupe de petites charges du moteur.


Protections moteur basse tension

Protections moteur basse tension

Les protections moteur basse tension comprennent une large sélection de relais thermiques, de protections de moteur en boîtiers et de systèmes de protection modulaires. Cette offre de produits couvre les relais bilames et les relais électroniques de protection, ainsi que les disjoncteurs de protection moteur.


Protections moteur moyenne tension

Protections moteur moyenne tension

Les protections moteur moyenne tension comprennent la protection de moteur/ligne d'alimentation série 857 et le relais de protection différentiel série 865 afin de répondre à vos exigences de protection de moteur et de ligne d'alimentation.


Protecteurs moteur complémentaires

Protecteurs moteur complémentaires

Les protections moteur supplémentaires comprennent des relais de surveillance et des systèmes de détection de défaut d'arc à la terre.


Parasurtenseurs et filtres

Parasurtenseurs et filtres

Les parasurtenseurs et les filtres sont conformes aux exigences industrielles en matière de filtrage et de protection contre les surtensions. Nos parasurtenseurs et nos filtres apportent la protection adéquate aux variateurs de moteur, aux contacteurs, aux commutateurs de batteries de condensateurs et à bien d'autres composants. Ils peuvent être montés sur rail DIN ou sur panneau.