Sensores de temperatura de estado sólido 837T

Con nuestros sensores de temperatura de estado sólido Boletín 837T podrá medir la temperatura en líquidos, gases y vapores de -50 °C a 250 °C (-58 °F a 482 °F). Además, se ofrecen con un envolvente duradero y resistente a la corrosión, y están disponibles en modelos con y sin pantalla, con salidas analógica y discreta. Las distintas conexiones de proceso y longitudes de sonda le brindan versatilidad en sus aplicaciones.

Sensores de temperatura de estado sólido Boletín 837T
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

Sensores de temperatura con pantalla 837T

  • Incluye un rango de temperatura de medios físicos de -20 a 80 °C (-4 a 178 °F).
  • Utiliza el protocolo de comunicaciones IO-Link 1.1 integrado.
  • Ofrece un envolvente de 320º y cabezal de 330º giratorios para flexibilidad de aplicación.
  • Ofrece sondas de 25 a 350 mm (0.98 a 13.7 in) de longitud.
  • Disponible en los modelos PNP doble y PNP + analógica (4 a 20 mA).

Sensores de temperatura sin pantalla 837T

  • Incluye un rango de temperatura de medios físicos de -50 a 250 °C (-58 a 482 °F).
  • Ofrece sondas de 25 a 400 mm (0.98 a 15.75 in) de longitud.
  • Disponible en dos factores de formato: rango estándar y extendido.
  • Ofrece salidas analógicas de 4 a 20 mA.

Especificaciones

TítuloNúmeroDescargue
Instrucciones de instalación del termostato de estado sólido con pantalla Boletín 837T837T-IN001
Instrucciones de instalación del transmisor de temperatura de estado sólido sin pantalla Boletín 837T837T-IN002

Certificaciones

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio de Homologación de productos.

Certificaciones de productos

Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio de Homologación de productos.

Documentación

TítuloNúmeroDescargue
Folleto de interruptores y sensores de condición836E-BR001
Descripción de producto de los sensores de temperatura de estado sólido Boletín 837T837T-PP001
Instrucciones de instalación del termostato de estado sólido con pantalla Boletín 837T837T-IN001
Instrucciones de instalación del transmisor de temperatura de estado sólido sin pantalla Boletín 837T837T-IN002
Más publicaciones sobre detección de condición en Literature LibraryTodos los idiomas

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio de Homologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo de la competencia a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree presupuestos y propuestas completos.

Otros recursos

  • Entorno Studio 5000 Logix Designer: este entorno de programación intuitivo les permite a los usuarios trabajar en colaboración para diseñar y mantener sus sistemas.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

La flexibilidad de las longitudes de la sonda y los aspectos del proceso hacen que el 837T sea apto para un amplio rango de aplicaciones, que incluyen:

  • Proyecciones de agua de productos químicos difíciles: construcción de acero inoxidable 316L, marcaciones grabadas con láser y clasificación IP66 para aplicaciones de alimentos, bebidas y otras que requieren proyecciones de agua de equipos tales como plantas de embotellado/máquinas de llenado, tanques, bombas y filtros.
  • Máquina herramienta: monitoreo de las temperaturas del refrigerante.
  • Automatización de la planta: máquinas de moldeado por inyección.
  • Automotriz: monitoreo de temperaturas del refrigerante de soldadura.
  • Lote discreto: monitoreo de las temperaturas del proceso.
  • Fabricantes de máquinas (OEM) / usuarios finales importantes: los modelos con pantalla se pueden programar mediante botones pulsadores On-Machine fáciles de usar, así como en forma remota mediante el software Studio 5000 Logix Designer® para reducir el tiempo improductivo.

Casos prácticos de componentes esenciales: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han utilizado los componentes de Allen-Bradley en sus aplicaciones.