Sensores de presión de estado sólido 836P

Nuestros sensores de presión de estado sólido Boletín 836P miden líquidos o gases de -14.5 a 10,000 psi. Estos sensores están disponibles en modelos con y sin pantalla con salidas analógicas y discretas en un amplio rango de conexiones de procesos para ofrecer flexibilidad de aplicación.

Sensores de presión de estado sólido 836P
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Cuenta con un elemento de detección de acero inoxidable 316L duradero y resistente a la corrosión
  • Proporciona un factor de formato compacto
  • Modelos con y sin pantalla disponibles
  • Grado de protección de envolvente IP67

Sensores de presión con pantalla 836P

  • Incluye la tecnología IO-Link incorporada en sensores seleccionados para ayudar a reducir el tiempo improductivo y aumentar la productividad.
  • Ofrece un envolvente (320°) y cabezal (330°) giratorios
  • Ofrece una pantalla giratoria 180°

Sensores de presión sin pantalla 836P

  • Incluye presiones de operación de -14.7 a 10,000 psi
  • Proporciona un factor de formato resistente y pequeño
  • Incluye una salida analógica de 4 a 20 mA

 

 

Información adicional

Especificaciones

TítuloNúmeroDescargue
Instrucciones de instalación del interruptor de presión de estado sólido con pantalla con IO-Link836P-IN001
Instrucciones de instalación del transmisor de presión de estado sólido sin pantalla836P-IN002

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • cULus Listed

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio de Homologación de productos.

Certificaciones de productos

Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio de Homologación de productos.

Documentación

TítuloNúmeroDescargue
Folleto de interruptores y sensores de condición836E-BR001
Descripción de producto de los sensores de presión de estado sólido Boletín 836P836P-PP001
Instrucciones de instalación del interruptor de presión de estado sólido con pantalla con IO-Link836P-IN001
Instrucciones de instalación del transmisor de presión de estado sólido sin pantalla836P-IN002
Más publicaciones sobre detección de condición en Literature LibraryTodos los idiomas

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio de Homologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

La flexibilidad de las opciones de configuración y montaje del interruptor hacen que nuestros sensores de presión de estado sólido Boletín 836P sean aptos para un amplio rango de aplicaciones, incluidas:

  • Proyecciones de agua de productos químicos difíciles: clasificación de acero inoxidable 316L para aplicaciones de alimentos, bebidas y otras que requieren proyecciones de agua de equipos.
  • Máquina herramienta: monitoreo de las presiones hidráulicas y neumáticas y las temperaturas del refrigerante.
  • Automotriz: monitoreo de la presión del aire, las presiones y las temperaturas del refrigerante de soldadura y las unidades de potencia hidráulica.
  • Lote discreto: monitoreo de las temperaturas y las presiones del proceso.
  • Fabricantes de máquinas (OEM) / usuarios finales importantes: los modelos con pantalla se pueden programar mediante botones pulsadores On-Machine fáciles de usar, así como en forma remota mediante el software Studio 5000 Logix Designer para reducir el tiempo improductivo.

Casos prácticos de componentes esenciales: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han utilizado los componentes de Allen-Bradley en sus aplicaciones.