Interruptores de nivel de estado sólido

Nuestros interruptores de nivel de estado sólido Boletín 840E se basan en microprocesadores y están diseñados para resistir condiciones industriales difíciles y aplicaciones de proyecciones de agua tales como el monitoreo del nivel de líquido en tanques, contenedores y oleoductos. Estos interruptores están disponibles en versiones de CA y CC, no se ven afectados por la espuma y son inmunes a la vibración y la acumulación.

Interruptores de nivel de estado sólido Boletín 840E
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Envolvente de acero inoxidable 316L duradero y resistente a la corrosión con clasificación IP66/67 para envolventes de tipo CC e IP65 para envolventes de tipo CA
  • Versión PNP de CC con conector M12
  • Versión de CA con conector de válvula de 1/2 pulgada NPT
  • Elemento de detección de acero inoxidable 316L
  • Control en las instalaciones mediante indicador de estado de alta visibilidad
  • Interruptor de nivel NA/NC discreto basado en tecnología de horquilla vibratoria ultrasónica

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Certificación cCSAus

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio de Homologación de productos.

Certificaciones de productos

Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio de Homologación de productos.

Documentación

TítuloNúmeroDescargue
Folleto de detección de condición836E-BR001
Instrucciones de instalación de los sensores de nivel de estado sólido840E-IN001
Más publicaciones sobre detección de condición en Literature LibraryTodos los idiomas

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio de Homologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.


Aplicaciones

Se usan principalmente para la detección del nivel de líquidos en industrias tales como automatización de plantas, petróleo y gas, productos químicos, alimentos y bebidas y automotrices. Alojado en un envolvente de acero inoxidable 316L duradero y resistente a la corrosión, este interruptor de nivel compacto y rentable es apto para la mayoría de las aplicaciones de fluidos, incluidas:

  • Monitoreo del nivel de líquidos
  • Tanques, contenedores y oleoductos
  • Sistemas de filtrado
  • Tanques de refrigerantes y lubricantes
  • Soporte del programa de protectores de bombas

Vea cómo se usan los interruptores de nivel de estado sólido 840E en aplicaciones de tratamiento de agua:

Casos prácticos de componentes esenciales: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han utilizado los componentes de Allen-Bradley en sus aplicaciones.