Sensores fotoeléctricos de uso general

Los sensores fotoeléctricos de uso general ofrecen una operación confiable. Satisfacen las necesidades de la mayoría de las aplicaciones de tendencia general en muchas industrias, tales como manejo de materiales, empaquetado, procesamiento de alimentos y transporte.

Plástico de 18 mm 42CA

Sensores fotoeléctricos de uso general cilíndricos de plástico de 18 mm Boletín 42CA

Los sensores de uso general cilíndricos de plástico de 18 mm Boletín 42CA son ideales para aplicaciones industriales para servicio ligero a semipesado. Estos sensores hacen parpadear un indicador si el nivel de señal está demasiado cerca del umbral de detección. Esto ayuda a alinear el sensor y previene contra la detección de un segundo plano o una degradación de las características de la aplicación.

Plástico de 18 mm 42CA


Metal de 12 mm 42CF

Sensores fotoeléctricos de uso general cilíndricos de metal de 12 mm Boletín 42CF

Los sensores de uso general cilíndricos de metal de 12 mm Boletín 42CF se alojan en un paquete cilíndrico resistente. Disponibles en tres modos de detección (haz transmitido, difuso y retrorreflejado polarizado) que son ideales para una amplia variedad de aplicaciones complejas. Las versiones de modo difuso de 100 mm y 300 mm incluyen opciones de aprendizaje remoto y local que ajustan automáticamente el sensor para un rendimiento óptimo basado en las características de la aplicación.

Metal de 12 mm 42CF


Metal de 18 mm 42CM

Sensores fotoeléctricos de uso general cilíndricos de metal de 18 mm Boletín 42CM

Los sensores de uso general cilíndricos de metal de 18 mm Boletín 42CM están diseñados para aplicaciones industriales para aplicaciones severas que requieren un envolvente cilíndrico de 18 mm estándar industrial. Los cinco modos de detección posibles incluyen haz transmitido, difuso, retrorreflejado, retrorreflejado polarizado y supresión del plano de fondo, lo que permite que el 42CM se use en distintas aplicaciones complejas. Las salidas tienen protección contra cortocircuito para proporcionar operación continua incluso en condiciones inesperadas.

Metal de 18 mm 42CM


De acero inoxidable 42CS

Sensores fotoeléctricos de uso general cilíndricos de acero inoxidable Boletín 42CS

Los sensores cilíndricos de acero inoxidable Boletín 42CS están disponibles en un amplio rango de modos de detección y modelos roscados. Son ideales para aplicaciones de alimentos, bebidas y farmacéuticas. Una innovadora característica de aprendizaje simplifica la configuración; solo coloque un objeto metálico ferromagnético en una sección del envolvente del sensor para iniciar el proceso de aprendizaje. El diseño liso y limpio minimiza la recolección y la acumulación de partículas no deseadas, lo que permite una limpieza rápida y sencilla.

De acero inoxidable 42CS


RightSight 42EF

Sensores fotoeléctricos de uso general RightSight Boletín 42EF

Nuestros sensores para uso general RightSight™ Boletín 42EF están diseñados para usos industriales de nivel ligero a medio. Los sensores adaptan muchas de las características de soluciones más grandes en un paquete más pequeño y adaptable para ofrecer excelentes capacidades de detección cuando el tamaño y la forma son importantes.

RightSight 42EF


Series 9000 42G

Sensores fotoeléctricos de uso general Series 9000 Boletín 42G

Los sensores de uso general Series 9000™ ofrecen muchas características que ayudan a mantener los sistemas en funcionamiento, incluso en ambientes difíciles. Con casi 300 configuraciones entre las cuales elegir, incluidos múltiples rangos de voltaje de suministro, opciones de salida y opciones de conexión, los sensores Series 9000 proporcionan la versatilidad necesaria para una sencilla interface con controladores programables y otras cargas eléctricas.

Series 9000 42G


VisiSight 42JS/JT

Sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight Boletín 42JS, 42JT

Los sensores VisiSight™ Boletín 42JS y 42JT ofrecen un pequeño paquete rectangular con haz de luz visible que facilita el alineamiento y separación de agujeros de montaje de 25.4 mm estándar de la industria. Cada modelo ofrece PNP o NPN y salidas de operación con luz u operación en oscuro.

VisiSight 42JS/JT


MiniSight 42KL

Sensores fotoeléctricos de uso general MiniSight Boletín 42KL

Los sensores de uso general Minisight™ Boletín 42KL son exactamente iguales que uno de los factores de formato más populares de la industria y tienen muchas características adicionales. Tienen un envolvente más robusto que resiste proyecciones de agua a alta presión repetidas, además de múltiples indicadores de estado para alimentación eléctrica, salida y margen. Si ya utiliza este estilo de envolvente común, no tendrá que hacer cambios para realizar la actualización a Minisight.

MiniSight 42KL