Interruptores de flujo

Nuestros interruptores de flujo Boletín 839E monitorean y muestran el régimen de flujo de medios líquidos de 0.03 a 3 m/seg (0.1 a 9.84 pies/seg). Este sensor mide el flujo y la temperatura y está disponible en dos longitudes de inserción de la sonda distintas.

Interruptores de flujo Boletín 839E
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Envolvente de acero inoxidable 316L duradero y resistente a la corrosión con grado de protección de envolvente IP66
  • Los regímenes de flujo de medios líquidos (principio de medición calorimétrica) varían entre 0.03 y 3 m/seg (0.1 y 9.84 pies/seg)
  • Pantalla digital de 14 segmentos y cuatro dígitos
  • Salidas PNP programables NA/NC dobles o salidas analógicas de 4 a 20 mA con una salida PNP
  • Grado de protección de envolvente IP67 para resistir condiciones industriales difíciles
  • Sonda de acero inoxidable 316L
  • Unidades de medida seleccionables °C, °F o porcentaje

Especificaciones

TítuloNúmeroDescargue
Manual del usuario de sensores de flujo de estado sólido839E-UM002

Certificaciones

  • 3 A autorizado solo con adaptador sanitario
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • cULus Listed

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio de Homologación de productos.

Certificaciones de productos

Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio de Homologación de productos.

Documentación

TítuloNúmeroDescargue
Folleto de sensores de condición836E-BR001
Manual del usuario de sensores de flujo de estado sólido839E-UM002
Más publicaciones sobre detección de condición en Literature LibraryTodos los idiomas

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio de Homologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos



Aplicaciones

Los dispositivos de detección de estado sólido Allen-Bradley están diseñados para producir resultados de alta calidad en distintos ambientes difíciles. La flexibilidad de las opciones de configuración y montaje de los interruptores hace que el 839E sea apto para un amplio rango de aplicaciones, incluidas:

  • Proyecciones de agua de productos químicos difíciles: construcción de acero inoxidable 316L, marcaciones grabadas con láser y clasificación IP66 para aplicaciones de alimentos, bebidas y otras que requieren proyecciones de agua de equipos.
  • Agua/aguas residuales: monitoreo de sistemas de circulación de agua de enfriamiento de bombas, turbinas, compresores e intercambiadores de calor.
  • Protección de bombas: monitoreo de la funcionalidad y los sistemas de lubricación de bombas y monitoreo de fugas en las líneas del proceso. Monitoreo del flujo de refrigerante.
  • Bebidas: monitoreo de filtros y flujo/ausencia de flujo en las líneas del proceso.
  • Lote discreto: monitoreo de los flujos del proceso.
  • Constructores de máquinas de fabricantes originales de equipo/usuarios finales importantes: la programación con el juego de configuración ReadWin2000 reduce el tiempo de configuración del interruptor.

Vea cómo los interruptores de flujo de estado sólido 839E se usan en aplicaciones de tratamiento de agua:

Casos prácticos de componentes esenciales: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han utilizado los componentes de Allen-Bradley en sus aplicaciones.