Dispositivos de detección de condición

Nuestros dispositivos de detección de condición comunican información variable del proceso para poner en secuencia automáticamente los equipos o proporcionar una señal a los operadores para la operación manual. Con soluciones electromecánicas y de estado sólido, nuestros sensores de condición pueden hacer bajar sus costos de operación totales al ayudarle a mejorar procesos y sistemas, reducir el tiempo improductivo, proteger los equipos costosos y resguardar a los operadores.

Sensores de presión

Sensores de presión

Nuestros sensores de presión incluyen resistentes controles de presión electromecánicos aptos para la industria, además de interruptores de presión de estado sólido para cualquier aplicación. Nuestros productos de control admiten múltiples requisitos de conmutación y salida. Puede usarlos en distintas aplicaciones y ambientes.


Sensores de temperatura

Sensores de temperatura

Nuestros sensores de temperatura y controladores de procesos ofrecen configuración rápida y proporcionan administración y control de temperatura precisos para distintas aplicaciones.


Sensores de nivel

Sensores de nivel

Nuestros sensores de nivel son dispositivos de control industriales para aplicaciones severas. Abren y cierran contactos en respuesta a cambios en el nivel de líquido. Los sensores de nivel están disponibles en cinco estilos distintos con clasificaciones de motor y contacto de servicio piloto.


Interruptores de flujo Boletín 839E

Interruptores de flujo

Nuestros interruptores de flujo Boletín 839E monitorean y muestran el régimen de flujo de medios líquidos de 0.03 a 3 m/seg (0.1 a 9.84 pies/seg). Este sensor mide el flujo y la temperatura y está disponible en dos longitudes de inserción de la sonda distintas.


Interruptores para detección de velocidad Boletín 808

Interruptores para detección de velocidad

Nuestros interruptores para detección de velocidad Boletín 808 proporcionan una señal de contacto eléctrico a una velocidad determinada para frenado por contracorriente, antifrenado, detección de velocidad y dirección de rotación.