Guardmaster Relés de seguridad

Nuestros relés de seguridad Guardmaster® pueden monitorear un amplio rango de dispositivos de seguridad en una variedad de aplicaciones. Estos relés de función única pueden satisfacer la mayor parte de las funciones exigidas por los sistemas de seguridad, para ayudar a simplificar la compra y la administración de piezas. Estos relés están diseñados para cumplir con los nuevos estándares de seguridad funcional, como ISO 13849-1 o IEC 62061, y ofrecen funciones clave para simplificar la instalación y la complejidad del sistema. Además, la información recopilada de estos relés de seguridad inteligentes GSR a través de la interface opcional EtherNet/IP minimiza el tiempo improductivo, aumenta las eficiencias y habilita la Connected Enterprise.

Guardmaster Relés de seguridad
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Brinda un amplio rango de opciones de seguridad
  • Proporciona versatilidad a través de las simples configuraciones de lógica, restablecimiento y temporización
  • Incluye conexión de relé de seguridad de un cable que permite la sencilla instalación y la flexibilidad del sistema
  • Los terminales se agrupan por entradas y salidas de alimentación eléctrica para conexiones transparentes
  • Ofrece una solución compacta que ahorra energía y espacio en el riel DIN
  • Proporciona constantes esquemas y configuraciones de terminales, lo que permite una instalación simplificada
  • Ofrece interface de redes de comunicación Guardmaster EtherNet/IP opcional (440R-ENETR) que permite que los relés de seguridad Guardmaster se comuniquen con una red EtherNet/IP

Información adicional

Especificaciones

TítuloNúmeroDescargue
Instrucciones de instalación de relés de seguridad Guardmaster CI440R-IN046
Instrucciones de instalación de relés de seguridad DI Guardmaster440R-IN037
Instrucciones de instalación de relés de seguridad Guardmaster DIS440R-IN040
Instrucciones de instalación de relés de seguridad Guardmaster EMD440R-IN045
Instrucciones de instalación de relés de seguridad Guardmaster SI440R-IN042
Instrucciones de instalación de la interface de redes de comunicación EtherNet/IP Guardmaster Boletín 440R-ENETR440R-IN078
Manual del usuario del relé de seguridad con seguridad de bloqueo por retardo de tiempo (GLT)440R-UM010
Manual del usuario del relé de seguridad con entradas de proximidad de bloqueo440R-UM012

Certificaciones

  • CE Marked for all applicable directives
  • cULus Listed
  • TÜV

Safety Classification

  • DI/DIS/CI/SI/EM/EMD: Suitable up to PLe and CAT4 per EN ISO 13849-1:2006, SIL CL3 per IEC 61508:2010/IEC62061:2006 depending on architecture and application characteristics
  • GLP/GLT: Suitable up to PLd and CAT3 per EN ISO 13849-1:2006, SIL CL2 per IEC 61508:2010/IEC62061:2006 depending on architecture and application characteristics

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio de Homologación de productos.

Cumplimiento normativo

  • IEC 60204‑1
  • EN ISO 13849‑1
  • EN ISO 12100
  • IEC 61508

Certificaciones de productos

Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio de Homologación de productos.

Documentación

TítuloNúmeroDescargue
Folleto de relé de seguridad GuardmasterGLSAFE-BR003
Descripción de producto de interface de redes de comunicación EtherNet/IP Guardmaster 440R-ENETR 440R-PP001
Descripción del producto Bloqueo de protección Guardmaster con relé de seguridad de sensores de proximidad (GLP)440RG-PP001
Guía de selección de Relés de seguridad Guardmaster Boletín 440R440R-SG001
Instrucciones de instalación de la interface de redes de comunicación EtherNet/IP Guardmaster Boletín 440R-ENETR440R-IN078
Instrucciones de instalación de módulo expansor del relé de seguridad Guardmaster EM440R-IN043
Instrucciones de instalación de relés de seguridad Guardmaster CI440R-IN046
Instrucciones de instalación de relés de seguridad DI Guardmaster440R-IN037
Instrucciones de instalación de relés de seguridad Guardmaster DIS440R-IN040
Instrucciones de instalación de relés de seguridad Guardmaster EMD440R-IN045
Instrucciones de instalación de relés de seguridad Guardmaster SI440R-IN042
Manual de usuario de interface de redes de comunicación EtherNet/IP Guardmaster 440R-ENETR440R-UM009
Manual del usuario del relé de seguridad con seguridad de bloqueo por retardo de tiempo (GLT)440R-UM010
Manual del usuario del relé de seguridad con entradas de proximidad de bloqueo440R-UM012
Manual del usuario de los relés de seguridad Guardmaster (GSR)440R-UM013
Guía de resolución de problemas de DI/DIS de relé de seguridad Guardmaster440R-TG002
Guía de solución de problemas de EMD de relé de seguridad Guardmaster440R-TG001
Relés de seguridad y aplicaciones y diagramas de cableado GuardmasterSAFETY-WD001
Acceda a más publicaciones acerca de relé de seguridad en Literature LibraryTodos los idiomas

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio de Homologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo de competidores a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree presupuestos y propuestas completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.