Red ControlNet

La red ControlNet™ es una red de control abierta que satisface las demandas de aplicaciones en tiempo real de alto rendimiento efectivo. ControlNet admite enclavamiento de controlador a controlador y control en tiempo real de E/S, variadores y válvulas. También proporciona conexión en red de control en aplicaciones discretas y de proceso, incluidas aplicaciones de alta disponibilidad.

Productos conectados ControlNet

Productos conectados ControlNet

Ofrecemos una amplia variedad de productos ControlNet™ para sus aplicaciones. Los productos tienen una interface ControlNet incorporada o se conectan a la red ControlNet a través de un módulo de interface de comunicación opcional. Continuamos brindando asistencia técnica a sus aplicaciones de alto rendimiento efectivo en tiempo real.

Productos conectados ControlNet


Medios físicos de red ControlNet

Dispositivos de conexión de medios físicos de red ControlNet

Los medios físicos de red y los dispositivos de conexión ControlNet™ proporcionan flexibilidad para el diseño de una red. El cable coaxial ControlNet es un cable coaxial de blindaje cuádruple RG-6 y baja pérdida para instalaciones típicas. Las conexiones de fibra ControlNet permiten ampliar un segmento de la red, proporcionan inmunidad a interferencia electromagnética (EMI) y permiten la instalación en un zona peligrosa. Ofrecemos distintos conectores, tomas, terminaciones, repetidores y herramientas para sistemas coaxiales y de fibra. Elija el tipo de cable de acuerdo con la aplicación o el ambiente en el que se está instalando su sistema.

Medios físicos de red ControlNet