Allen-Bradley Página de inicio de Allen-Bradley

Contactores NEMA

Nuestros contactores con clasificación para motores están disponibles desde el tamaño NEMA de 00 a 9 en diseño abierto y en envolvente para el arranque a voltaje pleno de motores de CA. Nuestros contactores también se pueden usar para cargas no de motor y de iluminación. También ofrecemos distintos contactores NEMA con certificación naval para muchas aplicaciones navales y mar adentro. Ofrecemos contactores de iluminación tipo desconectador de alimentador para encender y apagar grandes bloques de luces.

Contactores de CA

Contactores de CA NEMA Boletín 300

La línea modular de contactores NEMA Boletín 300, cuando se combina con relés de sobrecarga de estado sólido Boletín 193, contactos auxiliares, enclavamientos, supresores y montaje en riel DIN, proporciona el sistema de componentes de arrancador más compacto y flexible disponible.

Contactores de CA


Contactores para uso determinado

Contactores para uso determinado NEMA Boletín 400

Los contactores para uso determinado Boletín 400 tienen un tamaño compacto que permite ahorrar espacio y ofrecen un producto de alto rendimiento. Esta línea de contactores cumplirá o superará los requisitos eléctricos y mecánicos de dispositivos para uso determinado.

Contactores para uso determinado


Contactores de cableado de alimentación directa para cargas de motores

Contactores de cableado de alimentación directa para cargas de motores NEMA Boletín 500F

Los contactores de CA Boletín 500F (tipo abierto) están disponibles en construcción de cableado de alimentación directa, en los tamaños NEMA 0 a 5. Los terminales de línea se sitúan en la parte superior del dispositivo y los terminales de carga en la parte inferior. Puede usar estos contactores para conmutar cargas de motores de CA cuando no se requiere protección contra sobrecarga o esta se proporciona por separado. Los contactores se pueden operar de manera remota mediante dispositivos piloto, tales como botones pulsadores, selectores, temporizadores, relés o interruptores de temperatura.

Contactores de cableado de alimentación directa para cargas de motores


Contactores con cableado superior para cargas de motores

Contactores con cableado superior para cargas de motores NEMA Boletín 500

Los contactores de CA Boletín 500 están disponibles en construcción de cableado superior en los tamaños NEMA 00 a 9. Todas las conexiones de alimentación eléctrica están en la parte superior de los contactores. Use nuestros contactores para conmutar cargas de motores de CA cuando no se requiere protección contra sobrecarga o esta se proporciona por separado. Estos contactores se pueden controlar de manera remota mediante dispositivos piloto, tales como botones pulsadores, selectores, temporizadores, relés o interruptores de temperatura.

Contactores con cableado superior para cargas de motores


Contactores en vacío

Contactores en vacío NEMA

Los contactores en vacío NEMA Boletín 1102C/1104C proporcionan fiabilidad del sistema de control de motores en ambientes difíciles y sucios. Nuestra tecnología en vacío proporciona una extinción del arco especialmente eficaz por arriba del nivel de 600 V mediante un contactor compacto y duradero. Nuestros contactores en vacío tienen enclavamientos mecánicos y eléctricos para evitar que ambos contactores se cierren simultáneamente.

Contactores en vacío