Allen-Bradley Página de inicio de Allen-Bradley
Interfaces de comunicación FLEX I/O Boletín 1794

Interfaces de comunicación FLEX I/O

Los módulos adaptadores de comunicación de E/S FLEX™ Boletín 1794 permiten que los módulos FLEX I/O intercambien datos con un escáner de E/S a través de una red de comunicación. Los adaptadores de comunicación están disponibles para EtherNet/IP™, ControlNet™, DeviceNet™, E/S remotas universales y otras redes. También está disponible un adaptador ControlNet para ambientes difíciles.

  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Se interconecta a módulos FLEX™ I/O con una red de comunicación
  • La fuente de alimentación eléctrica incorporada convierte 24 VCC en 5 VCC para que el backplane alimente los módulos FLEX I/O
  • Admite hasta ocho módulos de E/S para un máximo de 256 puntos
  • Los módulos de ambientes difíciles FLEX-I/O XT™ cuentan con clasificación para -20 a 70 °C (-4 a 185 °F) y son compatibles con el sistema de ambientes difíciles ControlLogix-XT™
  • Hay disponibles módulos con revestimiento de conformación

Especificaciones

TítuloNúmeroDescargue
Guía de selección de FLEX I/O y FLEX Ex I/O1794-SG002

Certificaciones


  • UL Clase I, Div 2
  • CE
  • ATEX
  • CSA Clase I, Div 2
  • C-Tick
  • Homologación naval
  • SIL 2
  • ODVA
  • ControlNet

Los productos con revestimiento de conformación FLEX I/O cumplen o exceden los siguientes estándares:

  • ANSI / ISA-S71.04-1985, Entornos de Clase G1, G2 y G3
  • CEI IEC 6065A-4 Entornos de Clase 1 y 2
  • UL 746E

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio de Homologación de productos.

¿Busca información adicional?

Para encontrar información adicional de productos (archivos de esquema CAD, modelos en 3D, etc.), introduzca el número de catálogo completo (incluidos los guiones) a continuación.

Documentación

TítuloNúmeroDescargue
Descripción de producto de FLEX I/O y FLEX I/O XT1794-PP019
Descripción del producto de sistemas de ambientes difíciles (XT)XT-PP001
Guía de selección de FLEX I/O y FLEX Ex I/O1794-SG002
Manual de usuario del adaptador PROFIBUS FLEX I/O1794-UM057
Manual de usuario de adaptador de E/S remotas FLEX I/O1794-UM009
Manual de usuario de módulos ControlNet en sistemas de control Logix5000CNET-UM001
Manual de usuario de módulos DeviceNet en sistemas de control Logix5000DNET-UM004
Manual de usuario de módulos EtherNet/IP en sistemas de control Logix5000ENET-UM001
Más publicaciones sobre FLEX I/O 1794 en Literature LibraryTodos los idiomas

¿No encuentra lo que necesita?

Examine Literature Library donde puede buscar publicaciones adicionales en más idiomas. También puede usar la función de búsqueda avanzada para buscar por número de catálogo, tipo de publicación, título o palabras clave con el fin de limitar los resultados.


Certificaciones de productos

Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, certificados y otros detalles de certificación en nuestro sitio de Certificación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos