Allen-Bradley Página de inicio de Allen-Bradley
Interfaces de comunicación ArmorPOINT Boletín 1738

Interfaces de comunicación de E/S ArmorPOINT

Los módulos adaptadores de comunicaciones de E/S ArmorPOINT® Boletín 1738 permiten que los módulos de E/S ArmorPOINT intercambien datos con un escáner E/S a través de una red de comunicación. Los adaptadores de comunicación están disponibles para EtherNet/IP™, ControlNet™, DeviceNet™ y otras redes.

  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Cada adaptador admite hasta 63 módulos de E/S ArmorPOINT® para un máximo de 252 puntos de E/S en un solo nodo de red
  • Permite el uso de fuentes de alimentación eléctrica de expansión para proporcionar corriente adicional del backplane

Módulos adaptadores de comunicación ArmorPOINT DeviceNet™ 1738

  • Tres opciones de terminación
  • Tecnología de componentes inteligentes DeviceLogix™
  • Soporte de subred DeviceNet opcional

Módulos adaptadores de comunicación E/S ArmorPOINT ControlNet™ 1738

  •  Compatibles con medios físicos redundantes
  •  Hasta 25 conexiones directas y cinco conexiones de rack por adaptador

Módulos adaptadores de comunicación E/S ArmorPOINT EtherNet/IP™ 1738

  • Soporte de medios físicos de par trenzado
  • Versión de dos puertos con tecnología con switch integrado para admitir topología de anillo a nivel del dispositivo (DLR)

Información adicional

Al acercar controles industriales y hardware a su aplicación, nuestras soluciones On-Machine ayudan a reducir los costos de instalación y ofrecen ahorros de tiempo significativos gracias a la resolución de problemas y el mantenimiento más sencillos.

La tecnología con switch integrado agrega características de switch Ethernet populares directamente al hardware para admitir aplicaciones de alto rendimiento sin necesidad de configuración adicional. Esta tecnología permite topologías lineales y de anillo a nivel del dispositivo para aplicaciones EtherNet/IP.

Nuestra tecnología de componentes inteligentes DeviceLogix integra capacidad de resolución lógica en las E/S, los arrancadores de motor, los botones pulsadores y otros componentes de control, lo que ofrece un mayor rendimiento y un control distribuido de menor costo.


Especificaciones

TítuloNúmeroDescargue
Guía de selección de I/O ArmorPOINT1738-SG001

Certificaciones


  • CE
  • C-Tick
  • Cumple con los requisitos de IP65/66/67/69K y NEMA 4 (Excepto módulos AC de E/S, los cuales son IP67).

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio de Homologación de productos.

¿Busca información adicional?

Para encontrar información adicional de productos (archivos de esquema CAD, modelos en 3D, etc.), introduzca el número de catálogo completo (incluidos los guiones) a continuación.

Documentación

TítuloNúmeroDescargue
Descripción de producto de E/S ArmorPOINT1738-PP001
Guía de selección de I/O ArmorPOINT1738-SG001
Instrucciones de instalación del adaptador ArmorPOINTEtherNet/IP1738-IN017
Instrucciones de instalación del adaptador de doble puerto ArmorPOINT EtherNet/IP1738-IN028
Instrucciones de instalación de los adaptadores ArmorPOINTDeviceNet1738-IN014
Instrucciones de instalación del adaptador ArmorPOINTControlNet1738-IN016
Instrucciones de instalación del adaptador PROFIBUS ArmorPOINT1738-IN015
Más publicaciones sobre E/S ArmorPOINT 1738 en Literature LibraryTodos los idiomas

¿No encuentra lo que necesita?

Examine Literature Library donde puede buscar publicaciones adicionales en más idiomas. También puede usar la función de búsqueda avanzada para buscar por número de catálogo, tipo de publicación, título o palabras clave con el fin de limitar los resultados.


Certificaciones de productos

Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, certificados y otros detalles de certificación en nuestro sitio de Certificación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos