Variadores de CA PowerFlex 40

Los variadores de CA PowerFlex® 40 proporcionan a los fabricantes originales de equipo, los constructores de máquinas y los usuarios finales un control de motores que permite mejorar el rendimiento en un paquete compacto fácil de usar. Estos variadores incluyen control vectorial sin sensores para satisfacer demandas de par a baja velocidad. Con opciones de envolvente flexibles y programación sencilla, se pueden instalar y configurar rápidamente. También tenemos variadores empaquetados que proporcionan opciones adicionales de control, alimentación eléctrica y envolvente en diseños estandarizados.

Variadores de CA de bajo voltaje PowerFlex 40 Boletín 22B
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Clasificaciones de alimentación eléctrica:
    • De 100 a 120 V: De 0.4 a 1.1 kW/0.5 a 1.5 Hp/2.3 a 6 A
    • De 200 a 240 V: De 0.4 a 7.5 kW/0.5 a 10 Hp/2.3 a 33 A
    • De 380 a 480 V: De 0.4 a 11 kW/0.5 a 15 Hp/1.4 a 24 A
    • De 500 a 600 V: De 0.75 a 11 kW/1 a 15 Hp/1.7 a 19 A
  • IP20 NEMA/UL de tipo abierto, variador en placa, montaje en brida, IP66 NEMA/UL tipo 4X/12 y riel DIN
  • Kit de conversión IP30 NEMA/UL tipo 1 opcional
  • Se permiten temperaturas ambiente de hasta 50 °C (122 °F) con separación mínima entre los variadores
  • Los variadores Zero Stacking™ soportan temperaturas ambiente de hasta 40 °C (104°F)
  • Control V/Hz y vectorial sin sensores, además de PID de proceso
  • Comunicación RS-485 integral
  • Módulo convertidor en serie opcional para utilizarse con cualquier controlador que admita mensajería DF1
  • Módulos de comunicación DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™, Profibus DP, BACnet™ y LonWorks® opcionales
  • Protección contra sobrecarga del variador, regulación de rampa y arranque ligero
  • StepLogic® permite la operación como un controlador de posición independiente
  • Configuración y programación mediante teclado LCD integral, teclado remoto o software
  • Premier Integration con variadores de CA PowerFlex® usa la plataforma de control Logix para simplificar la programación de parámetros y tags y reduce el tiempo de desarrollo

Opciones de variadores empaquetados

  • Las opciones de alimentación eléctrica incluyen disyuntor, desconexión con fusible, derivación y fusibles de entrada
  • Opciones de control de relé y transformador de salida
  • Módulo de interface de operador (HIM) montado en la puerta, selector manual/apagado/automático, piloto de estado y potenciómetro de velocidad

Información adicional

Especificaciones

TítuloNúmeroDescargue
Datos técnicos de PowerFlex 4/4022-TD001

Certificaciones

  • CE
  • C-Tick
  • cUL
  • UL
  • RoHS

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio de Homologación de productos.

Certificaciones de productos

Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio de Homologación de productos.

Software

  • Premier Integration de Studio 5000 Logix Designer y variadores PowerFlex®
    • Reduce el tiempo de desarrollo del sistema de variadores en aproximadamente un 70 %
    • Permite configurar las conexiones de red del controlador y del variador simultáneamente
    • Permite seleccionar dinámicamente los parámetros del variador transmitidos como E/S de red
    • Ofrece el uso continuo del software Drive Tools™ SP mediante la funcionalidad de importación y exportación
    • Incluye información incorporada de diagnóstico, fallo, alarma y evento del variador
    • Proporciona un paquete para configurar el sistema Logix completo
    • Ofrece perfiles de variador integrado que reducen el tiempo de desarrollo del sistema
  • Software DriveTools SP
    • Familia de herramientas de software
    • Programación sencilla en línea y fuera de línea
    • Conectividad RSLinx®
    • Incluye el software DriveExecutive™ y DriveObserver™
  • Use el software Connected Components Workbench con la tecnología de Microsoft Visual Studio® para programar sus productos PowerFlex®.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

Documentación

TítuloNúmeroDescargue
Folleto de la familia PowerFlex de variadores de CA de bajo voltajePFLEX-BR008
Descripción de producto de adaptadores de comunicación PowerFlex DSI22COMM-PP001
Guía de selección de variadores de bajo voltaje estándar PowerFlexPFLEX-SG002
Datos técnicos de variadores estándar PowerFlex 4/4022-TD001
Instrucciones de instalación de variadores de CA configurados PowerFlex 4023B-IN001
Inicio rápido de variadores estándar PowerFlex 4022B-QS001
Manual del usuario del variador de CA PowerFlex 40 de frecuencia ajustable22B-UM001
Más publicaciones de PowerFlex 40 en Literature LibraryTodos los idiomas

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio de Homologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos



Aplicaciones

Éxito de clientes

  • Casos prácticos de variadores: vea nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han aplicado productos de variadores Allen-Bradley en sus aplicaciones.