Computadoras industriales VersaView 5400

Presentación de la computadora industrial VersaView 5400, disponible en 2017.

Nuestras computadoras industriales VersaView 5400 Boletín 6200 presentan una arquitectura abierta, que brinda una mayor flexibilidad de aplicación. Estas computadoras poseen un procesador Intel Atom E3845 de cuatro núcleos y una unidad de estado sólido de 128 GB. Las unidades están disponibles con o sin pantalla integrada. Las versiones con pantalla tienen un diseño moderno de cristal sin borde, con una pantalla táctil capacitiva de diez puntos.

Computadoras industriales VersaView 5400 Boletín 6200
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación

Características

  • Includes quad core Intel Atom E3845 CPU, 4 GB of RAM and a 128 GB solid-state drive
  • Supports Windows 7, WES and Windows 10 operating systems

Non-Display

  • Provides dual external display output ports
  • Operates in environments that range from -20°C…60°C
  • Mounting options include wall, VESA mount, DIN Rail, bookshelf and machine

Integrated Display

  • Display size and resolutions are:
    • 12 in. widescreen: 1280x800
    • 15 in. and 19 in. widescreen: 1366x768
    • 22 in. widescreen: 1920x1080
  • Provides single external display output port
  • Operates in environments that range from -20°C…50°C
  • Mounting options include panel and VESA mount
  • Edgless glass design with ten-point, capacitive multi-touch screens

Información adicional

Watch this video to learn more about the VersaView 5000 family of industrial PCs.

Certificaciones

  • c-UL-us Listed
  • CE marked
  • C-Tick/RCM
  • European and China RoHS
  • EAC
  • WEEE
  • KC (Korean)

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio de Homologación de productos.

Certificaciones de productos

Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio de Homologación de productos.

Documentación

TítuloNúmeroDescargue
Descripción de producto de la cartera de computadoras industriales VersaView 50006200-PP001

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio de Homologación de productos.