Multifunktions-Zugangsbox

Unsere Guardmaster®-Multifunktions-Zugangsbox der Serie 442G ist eine einzigartige Kombination aus Sicherheitszuhaltung und Zugriffssteuerung. Diese integrierte Sicherheitslösung ist ideal für Ganzkörper-Anwendungen, bei denen Schutztore eine größere Haltekraft, eine höhere Toleranz gegenüber Schutztorfehlausrichtungen und eine Möglichkeit zum Verlassen des Sicherheitsbereichs im Notfall benötigen. Eine Auswahl an Steuerungen und anderen Optionen bietet Flexibilität, um die Anforderungen verschiedener Anwendungen zu erfüllen.

Multifunktions-Zugangsbox der Serie 442G
  • Überblick
  • Neu
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen
  • Anwendungen

Merkmale

  • RFID-hochcodierter Aktor, um das höchste Maß an Manipulationssicherheit gemäß ISO 14119 zu erzielen
  • Mit Ruhestromprinzip- und Arbeitsstromprinzipmodellen für die Sicherheit der Mitarbeiter oder den Maschinenschutz
  • Kann in Reihe geschaltet werden und verfügt über die Zulassung PLe Kat. 4 für Verriegelung, Sicherheitsverriegelungsüberwachung und Sicherheitszuhaltungssteuerung
  • Die enthaltene Version von CIP Safety über EtherNet/IP vereinfacht die Integration in ein Netzwerk-Automatisierungssteuerungssystem mit einer Studio 5000 Logix Designer®-Umgebung

 

Zusätzliche Informationen

  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich - mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

 

Multifunktions-Zugangsbox jetzt mit CIP Safety über EtherNet/IP

Unsere Multifunktions-Zugangsbox der Serie 442G bietet jetzt CIP Safety über EtherNet/IP. Diese Funktionalität ermöglicht eine einfache Integration in ein vernetztes Automatisierungssteuerungssystem mithilfe der Studio 5000 Logix Designer®-Umgebung.



Spezifikationen

TitelNummerherunterladen
Benutzerhandbuch für die Guardmaster-Multifunktions-Zugangsbox der Serie 442G442G-UM001

Zertifizierungen

  • cULus Listed (UL 508)
  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Produktzertifizierungen

Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Dokumentation

TitelNummerherunterladen
Produktprofil für die Guardmaster-Multifunktions-Zugangsbox der Serie 442G442G-PP001
Produktprofil für die Guardmaster-Multifunktions-Zugangsbox mit CIP Safety der Serie 442G442G-PP002
Installationsanleitung für die Guardmaster-Multifunktions-Zugangsbox der Serie 442G442G-IN001
Installationsanleitung für das Guardmaster-Linsen-Set der Serie 442G442G-IN002
Installationsanleitung für Guardmaster-Notentriegelungen der Serie 442G442G-IN003
Installationsanleitung für die Guardmaster-Multifunktions-Zugangsbox mit CIP Safety über EtherNet/IP der Serie 442G442G-IN004
Benutzerhandbuch für die Guardmaster-Multifunktions-Zugangsbox der Serie 442G442G-UM001
Benutzerhandbuch für die Multifunktions-Zugangsbox mit CIP Safety über EtherNet/IP442G-UM002
Weitere Publikationen zur Guardmaster-Multifunktions-Zugangsbox der Serie 442G in der Literature LibraryAlle Sprachen

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks umwandeln: Wandeln Sie Bestellnummern von Drittanbietern in vergleichbare Allen-Bradley®-Produkte um.
  • Integrated Architecture Builder – Für Projekte Hardware auswählen und Stücklisten generieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Integrated Architecture-Tools planen und konfigurieren: Tools zur Planung und Konfiguration eines Integrated Architecture™-Systems.
    • Faceplate-/Add-On-Befehlssätze: Vorkonfigurierte Bildschirme für die Bedienerschnittstelle herunterladen und verwenden.
    • IA-Bookshelf [PDF]: Empfohlene Literatur für das Integrated Architecture™-System anzeigen.
    • Integrated Architecture-Podcasts: Anhand einer Podcast-Liste weitere Informationen über das Integrated Architecture™-System auswählen.
    • Gängige Konfigurationszeichnungen: Mit diesen Tools die grundlegende Leistung, Kapazität und Konfiguration des Integrated Architecture™-Systems kennenlernen.
    • Beispielcodebibliothek: Von anderen Benutzern entwickelten Beispielcode herunterladen und Code bereitstellen, der für andere hilfreich sein kann.
    • System Ferret: Mit diesem Softwaretool für den Systembestand alle Geräte suchen und protokollieren, die im Steuerungssystem über DeviceNet™-Netzwerke sowie über ControlNet™ und EtherNet/IP™ kommunizieren.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

Die Guardmaster®-Multifunktions-Zugangsbox der Serie 442G unterstützt Anwendungen, die folgende Funktionen erfordern:

  • Integrierte Sicherheitszuhaltung und Zugriffssteuerungslösungen
  • Ganzkörperzugang in Sicherheitsbereiche wie Stanzpressen, Metallverarbeitung, Verpackung, Druckmaschinen, automatisierte Roboter-Montage, Pressen und Materialbahn
  • Überragende Stärke eines bolzenartigen Aktors