Sicherheitsprodukte

Unsere innovativen Sicherheitsprodukte und -lösungen optimieren nicht nur den Betrieb Ihrer Maschinen, sondern erhöhen auch Effizienz, Produktivität und die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter. Wir bieten eine der umfassendsten Paletten an Sicherheitsprodukten in der Branche. Sie helfen Ihnen beim Erreichen von Sicherheits- und Produktivitätszielen bei Prozess- und diskreten Fertigungsanwendungen.

Sicherheitsverbindungssysteme

Sicherheitsverbindungssysteme

Die sicherheitsverdrahteten Guardmaster®-T-Anschlüsse/-Abzweiger, -Verteiler und -Kurzschlussstecker sind Bestandteile eines Steckverbindersystems für die Maschinensicherheit.

 


-Sicherheitsantriebe

-Sicherheitsantriebe

Mithilfe dieser Sicherheitsoptionen können Sie die Ausfallzeit bei den Maschinen reduzieren und die Produktivität steigern. Zum Schutz sowohl von Mitarbeitern als auch von Ausrüstung steht eine Vielzahl an PowerFlex®-Antrieben mit Sicherheitsfunktionen zur Verfügung. Zu den Standardmerkmalen der PowerFlex 525-Frequenzumrichter gehört ein integriertes Safe Torque-Off. Safe Torque-Off ist eine optionale Funktion von Frequenzumrichtern der Serien PowerFlex 40P, 70, 700H, 700S und 750, die auch Drehzahlüberwachung unterstützen. Außerdem können Sie Antriebe ohne Sicherheitsoption mit dem Sicherheitsrelais MSR57P konfigurieren.


Sicherheits-E/A-Module

Sicherheits-E/A-Module

Unsere Guard I/O™-Sicherheitsprodukte bieten alle Vorteile herkömmlicher dezentraler E/A-Komponenten für Sicherheitssysteme. Sie reduzieren Kosten für die Verdrahtung und Anlaufzeiten für Maschinen und Zellen. Guard I/O-Klemmen sind mit vielen verschiedenen Funktionen sowohl für im Schaltschrank integrierte als auch für maschinennahe Anwendungen verfügbar.


Sicherheits-Achssteuerung

Sicherheits-Achssteuerung

Die Produkte unserer Sicherheitsservoantriebe wurden so konzipiert, dass sie Ausfallzeit, Energieverlust und Produktionsausschuss reduzieren und gleichzeitig die Betriebseffizienz der Anlagen verbessern. Die Serien Kinetix® 300, 6000, 6200, 6500 und 7000 verfügen alle über integrierte Sicherheitsfunktionalität. Wenn Safe Torque-Off eingestellt ist, wird ein Antriebsausgang zum Abstellen des Drehmoments deaktiviert, ohne dass dabei der Strom im ganzen Motor abgeschaltet wird. Mit Safe Speed Monitoring können Sie die Drehzahl einer Anwendung reduzieren und überwachen, damit der Bediener bestimmte Arbeiten sicher ausführen kann, ohne die Maschine komplett anzuhalten.


Sicherheits-Motorsteuerung

Sicherheits-Motorsteuerung

Unsere Produkte der Sicherheits-Motorsteuerung reduzieren das mit dem Betrieb und der Instandhaltung von elektrischer Ausrüstung verbundene Risiko. Die lichtbogenbeständigen CENTERLINE® ArcShield™-Steuerungen und die Produkte CENTERLINE 2500 und 2100 mit ArcShield Motor Control Centers ermöglichen eine robuste Prozesssteuerung für Anwendungen, die ein höheres Maß an Schutz der Mitarbeiter erfordern. Unsere Sicherheitsproduktreihe der dezentralen ArmorStart®-Motorschalter bieten Sicherheitsfunktionalität bis Kategorie 4 und können als sichere Lösung in die DeviceNet™ On-Machine™-Installation integriert werden. Unsere IEC-Sicherheitsschütze und -Hilfsschütze schützen Mitarbeiter vor unbeabsichtigten Maschinenstarts und beim Ausbleiben der Sicherheitsfunktion. Das ElectroGuard®-Sicherheits-Trennsystem vereinfacht die Lockout/Tagout-Verfahren von Bedienern zum Verbessern von Regeltreue und Produktivität.


Sicherheitsgeräte zur Absicherung von Gefahrbereichen

Sicherheitsgeräte zur Absicherung von Gefahrbereichen

Unsere Sicherheitsgeräte zur Absicherung von Gefahrbereichen ermitteln den Standort von Objekten oder Mitarbeitern in der Nähe von explosionsgefährdeten Bereichen.


Speicherprogrammierbare Sicherheitssteuerungen

Speicherprogrammierbare Sicherheitssteuerungen

Unsere Sicherheits-SPS-Systeme bieten für komplexe Sicherheitsanwendungen die Vorteile herkömmlicher speicherprogrammierbarer Steuerungssysteme und ersetzen dabei die festverdrahteten Relaissysteme, die normalerweise erforderlich sind, um automatisierte Prozesse sicher ablaufen zu lassen. Mit den Sicherheits-SPS-Systemen können normale und sicherheitsbezogene Programme zusammen in einem einzelnen Steuerungschassis untergebracht werden. Dies ermöglicht Flexibilität in der Programmierung und schafft eine gewohnte und bedienerfreundliche Programmierumgebung. Unsere Sicherheitssteuerungslösungen ermöglichen eine offene und integrierte Steuerung zum Gewährleisten der Maschinensicherheit und Schutz Ihrer Investitionen in die Stromregelung.


Sicherheitsrelais

Sicherheitsrelais

Sicherheitsrelais überprüfen und überwachen ein Sicherheitssystem und lassen entweder den Maschinenstart zu oder führen Befehle aus, die Maschine anzuhalten. Einzelfunktions-Sicherheitsrelais sind die wirtschaftlichste Lösung für kleinere Maschinen, für die ein dediziertes logisches Gerät erforderlich ist, um die Sicherheitsfunktion zu vervollständigen. Modulare und konfigurierbare Sicherheitsrelais für Überwachungszwecke sind zu bevorzugen, wenn viele verschiedene Schutzeinrichtungen und eine minimale Zonenüberwachung erforderlich sind.


Sicherheitsschalter

Sicherheitsschalter

Unsere Sicherheitsschalter erfüllen internationale Standards im Hinblick auf hohe Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und Qualität. Sicherheitsschalter verfügen über Endschalter und Verriegelungsschalter sowie Not-Halt-Schalter.


Einzelfunktions-Sicherheitsrelais mit verzögerten Ausgängen

Einzelfunktionsrelais mit verzögerten Ausgängen

Unsere Einzelfunktions-Sicherheitsrelais mit verzögerten Ausgängen werden verwendet, wenn in der Anwendung im Anschluss an ein Eingangssignal noch eine Zeit lang die Stromzufuhr aufrecht erhalten werden muss. Ein Beispiel ist die Ansteuerung eines Schalters, der nach dem Betätigen des Stoppschalters die Schutztür erst nach einer bestimmten Zeit aus der verriegelten Stellung freigibt.