CompactLogix 5380-Steuerungen

Unsere CompactLogix 5380-Steuerungen der Serie 5069 eignen sich ideal für Anwendungen im Midrange-Bereich, die einen leistungsstarken Datenaustausch, E/A und Achssteuerung mit bis zu 32 Achsen unterstützen. Sie bieten außerdem bis zu 20 % mehr Kapazität.

CompactLogix 5380-Steuerungen der Serie 5069
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen
  • Anwendungen

Merkmale

  • Ideal für kleine bis mittlere Anwendungen, die nur eine geringe Achssteuerung und wenige E/A-Punkte benötigen
  • Ermöglicht Hochgeschwindigkeits-E/A, Achssteuerung und Device Level Ring- bzw. lineare Topologien
  • Enthält zwei konfigurierbare Ports, die zwei IP-Adressen unterstützen
  • Erweiterte Diagnose und Fehlerbehebung
  • Steuerungsfunktionen, die für maximale Systemleistung optimiert sind
  • Erweiterte Sicherheitsfunktionen, die digital signierte Steuerungsfirmware, steuerungsbasierte Erkennung und Protokollierung von Änderungen und rollenbasierte Zugriffssteuerung auf Routinen und Add-On-Befehle umfassen
  • Unterstützt bis zu 31 Compact I/O-Module der Serie 5069
  • Integrated Motion für EtherNet/IP mit bis zu 32 Achsen
  • Bietet umfassende Speicheroptionen von 0,6 bis 10 MB

Produktvergleich

Bestellnummer

Anwendungsspeicher

E/A-Erweiterung

Ethernet-Knoten

Bewegungsachsen
5069-L306ER 0.6 MB 8 16 0

5069-L310ER

1 MB
8 24 0
5069-L320ER 2 MB 16 40 0
5069-L330ER 3 MB
31 50 0
5069-L340ER 4 MB 31 55 0
5069-L310ER-NSE 1 MB
8
24 0
5069-L306ERM 0.6 MB 8
16
2
5069-L310ERM 1 MB
8
24
4
5069-L320ERM 2 MB
16 40
8
5069-L330ERM 3 MB
31 50
16
5069-L340ERM 4 MB 31 55 20
5069-L350ERM 5 MB 31 60 24
5069-L380ERM 8 MB 31 70 28
5069-L3100ERM 10 MB 31 80 32

Zusätzliche Informationen

  • Unsere Integrated Architecture-Lösungen stellen die Basis für werksweite effiziente und effektive Optimierungen dar und ermöglichen Ihnen so, wettbewerbsfähig zu bleiben sowie auf die wirtschaftlichen Anforderungen und Änderungen der Nachfrage in der Konsumgüterindustrie zu reagieren.
  • Maschinenbauern steht ein breites Angebot an maschinellen Steuerungslösungen zur Verfügung: von wirtschaftlichen Komponenten bis zu integrierten Systemen.
  • Unser Midrange-Architektursystem umfasst eine Serie kleiner Steuerungen, die die Integrated Architecture-Anwendung erweitern. Dadurch erhalten Sie eine einzelne Steuerungsplattform mit genau der Leistung und Anschlussfähigkeit, die Sie im gesamten Unternehmen benötigen.

Spezifikationen

TitelNummerherunterladen
Spezifikationen und technische Daten zur CompactLogix 5380-Steuerung5069-TD002

Zertifizierungen

  • ATEX
  • CE
  • c-UL-us
  • EtherNet/IP
  • IECEx
  • KC
  • Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Produktzertifizierungen

Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Verwenden Sie die Software Studio 5000 Logix Designer von Rockwell Software® zum Entwickeln und Konfigurieren Ihres CompactLogix™-Systems mit 5380-Steuerungen.

Die von Ihnen ausgewählten Steuerungen und Module geben zusammen mit der Netzwerkkonfiguration vor, welche zusätzlichen Softwarepakete im System konfiguriert und programmiert werden müssen. Möglicherweise wird zusätzlich folgende Software benötigt: RSNetWorx-Konfigurationssoftware und RSLinx-Kommunikationssoftware.

Zum Prüfen der Kompatibilität rufen Sie das Product Compatibility & Download Center auf.

Weitere Informationen

Zusätzliche Softwareprodukte sind über Rockwell Software verfügbar.

Dokumentation

TitelNummerherunterladen
Produktprofil für die CompactLogix 5380-Steuerung5069-PP003
Auswahlanleitung zum Midrange-ArchitektursystemeIA-SG001
Benutzerhandbuch für die CompactLogix 5380-Steuerung5069-UM001
Standardverfahren-Programmierhandbuch für Logix5000-Steuerungen1756-PM001
Referenzhandbuch zum Aufbau von Logix5000-Steuerungen1756-RM094

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks umwandeln: Wandeln Sie Bestellnummern von Drittanbietern in vergleichbare Allen-Bradley®-Produkte um.
  • Integrated Architecture Builder: Hardware für Projekte auswählen und Stücklisten generieren.
  • Motion Analyzer – Bestimmen Sie die Größe für eine optimierte Achssteuerungssystemlösung, und wählen Sie eine optimierte Achssteuerungssystemlösung aus.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Drives and Motion Accelerator Toolkit: Verwenden Sie Auswahlhilfen, Layoutzeichnungen und Schaltpläne sowie HMI-Dateien, um ein Rockwell Automation®-Antriebssystem zu entwerfen, zu installieren, einzusetzen und zu warten.
  • EtherNet/IP-Kapazitätstool – Berechnen Sie die von einem vorgeschlagenen EtherNet/IP™-Netzwerk verwendeten Ressourcen.
  • Firmware-Updates – Für Support bei Firmware-Updates anmelden.
  • Interaktives PLC-5/SLC-Migrationstool: Migrieren Sie Ihr PLC-5- oder SLC-System zu einer Logix-Lösung – mit Produkten wie dem E/A-Verdrahtungs- und -Konvertierungssystem.
  • Gängige Konfigurationszeichnungen: Mit diesen Tools die grundlegende Leistung, Kapazität und Konfiguration des Integrated Architecture™-Systems kennenlernen.
  • Rockwell Automation Small System Sketcher: Konfigurieren Sie ein kleines Automatisierungssystem mit iPad oder PC.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.
  • Blistermaschinen
  • Beschickungsanlagen
  • Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
  • Etikettierungs- und Packmaschinen
  • Verpackungen
  • Öl und Gas
  • Vertikales Formen, Füllen und Verschließen
  • Wasser und Abwasser

Anwenderberichte zu speicherprogrammierbaren Steuerungen: Website mit Anwenderberichten zum Einsatz von speicherprogrammierbaren Allen-Bradley®-Steuerungen.