Servomotoren

Die umfangreiche Produktpalette von Servomotoren beinhaltet Drehmotoren und Linearmotoren. Unsere Drehmotoren umfassen verschiedene Serien, unter anderem VP-Motoren mit geringer Eigenträgheit, die MP-Series™ mit den Optionen Edelstahl, Lebensmitteltauglichkeit, mittlere und geringe Eigenträgheit sowie die Hochleistungsmotoren der HPK-Series™. Zu unseren Linearmotoren gehören die verschleißfrei ausgelegten LDC-Series™ und LDL-Series™. Die Servomotor-Produktfamilien bieten die Smart-Motortechnologie, um die automatische Identifikation der korrekten Motor-to-Drive-Anschlussmöglichkeit bereitzustellen.

Kinetix-Kabel mit SpeedTEC-DIN-Anschlüssen der Serie 2090

Kinetix-Kabel

Kinetix®-Kabel der Serie 2090 stellen eine komplette Produktreihe von Standardkabeln und Kabeln mit ständiger Biegebeanspruchung dar. Alle Kabel sind mit SpeedTEC®-DIN-Anschlüssen für eine schnelle Verbindung durch Vierteldrehung ausgestattet. Schließen Sie Ihre Servomotoren und Aktoren sicher mit diesen Kabeln an, die nach aktuellen weltweiten Standards zertifiziert sind, zu welchen eine Kabelkanalzertifizierung, eine Aufputz-Zertifizierung, IP67, DESINA und UL gehören. Kinetix-Kabel wurden für anspruchsvolle Achssteuerungsanwendungen konzipiert. Sie vereinfachen die Maschinenkonstruktion und verkürzen Wartungszeiten.


Linearmotoren der Baureihen LDC-Series und LDL-Series

Lineare Servomotoren

Unsere linearen Servomotoren der Baureihen LDC-Series™ und LDL-Series™ bieten eine präzise lineare Positionierung bei sehr hohen Geschwindigkeiten. Direct Drive™-Linearmotoren werden direkt an die Nutzlast angeschlossen, die bewegt werden muss. Die direkte Verbindung bietet eine hervorragende Servo-Ansprechempfindlichkeit, die bei jeder Bewegung zu schnelleren Beruhigungszeiten führt. Die Baureihe LDL-Series verfügt über eine eisenlose Konstruktion für Anwendungen, die eine extrem leichtgängige Bewegung erfordern, z. B. beim Scannen oder Drucken. Die Baureihe LDC-Series verfügt über eine Eisenkernkonstruktion mit hoher Kraftdichte, die für kleinere, günstigere Motoren verwendet wird.


Drehmotoren

Drehmotoren

Unsere Drehservomotoren erfüllen die anspruchsvollen Anforderungen von leistungsstarken Achssteuerungssystemen. Die VP-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit werden an den Kinetix® 5500-Servoantrieb angeschlossen. Dazu ist nur ein einziges Kabel für Feedback, Motorbremse und Motorleistung erforderlich. Die Baureihe MP-Series™ umfasst Motoren mit geringer Eigenträgheit, Motoren mit mittlerer Trägheit, für die Lebensmittelindustrie geeignete Motoren und Edelstahlmotoren. Die Motoren der HPK-Series™ ermöglichen die schnelle Beschleunigung und Verzögerung. Die Motoren mit mittlerer Trägheit der F-Series™ unterstützen Anwendungen, in denen große Lasten gleichmäßig bewegt werden müssen. Die Motoren mit geringer Eigenträgheit der TL-Series™ sind kompakt und verfügen über eine Konstruktion mit hoher Leistungsdichte.