Servoantriebe

Unsere Servoantrieb-Produktpalette umfasst viele verschiedene Produkte, die die richtige Größe und die richtigen Funktionsmerkmale für die Handhabung eines breiten Spektrums verschiedener Anwendungen bieten. Von einachsigen Antrieben der Komponenten-Klasse bis zu mehrachsigen modularen Antrieben bieten wir Lösungen, die Ihnen helfen, die Maschinenkonstruktion zu vereinfachen und gleichzeitig die Systemleistung zu verbessern. Unsere integrierten Achssteuerungsantriebe passen sich nahtlos in die Logix-Plattform ein, sind bedienungsfreundlich und Plug-and-Play-fähig. Netzwerkoptionen und eine Auswahl an Sicherheitsfunktionen sind verfügbar.

Kinetix Integrated Motion on EtherNet/IP-Servoantriebe

Kinetix Integrated Motion on EtherNet/IP

Unsere Kinetix® 5500-, 5700-, 6500- und 350-Servoantriebe sind für den Anschluss an und den Betrieb mit der Logix-Steuerungsfamilie ausgelegt, die EtherNet/IP™ unterstützt. Diese Antriebe kombinieren die leistungsstarke integrierte Achssteuerung mit einem offenen EtherNet/IP-Netzwerk. Sie können Teil einer Lösung mit EtherNet/IP sein, um leistungsstarke Servoantriebe und Frequenzumrichter, E/A, intelligente Aktoren und andere über EtherNet/IP angeschlossene Geräte zu integrieren.


Encoder-Ausgangsmodul der Serie 2198

Encoder-Ausgangsmodul

Unsere Encoder-Ausgangsmodule der Serie 2198 synchronisieren Geräte mit Ihrem Integrated Motion on EtherNet/IP-System. Sie können mit beliebigen realen oder virtuellen Bewegungsachsen synchronisiert werden und sind optimal für den Einsatz mit Kinetix®- und PowerFlex®-Antrieben geeignet.


Kinetix EtherNet/IP-Servoantriebe der Index- und Komponenten-Klasse

Kinetix-Index und -Komponenten

Unsere Kinetix® EtherNet/IP™-Servoantriebe der Index- und Komponenten-Klasse ermöglichen die Standardisierung auf einem einzigen Kommunikationsnetzwerk für eine schnellere Inbetriebnahme und einfachere Konfiguration. Integrieren Sie Ihre gesamte Steuerungslösung über EtherNet/IP, einschließlich HMI, Steuerungen, E/A und Achssteuerung, und sorgen Sie gleichzeitig für eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsverbindung. Die Kinetix® 3-Komponenten-Servoantriebe sorgen für das erforderliche Regelungsverfahren bei leistungsarmen Anwendungen ohne die Komplexität herkömmlicher Servolösungen.


Kinetix Integrated Motion on SERCOS

Kinetix Integrated Motion on SERCOS

Unsere Kinetix® 6000- und 6200-Mehrachsen-Servoantriebe mit SERCOS-Schnittstelle und integrierter Achssteuerung verbessern die Systemleistung und sparen gleichzeitig Zeit und Geld. Die Kinetix 2000-Servoantriebe weiten die Vorteile von Kinetix Integrated Motion auf leistungsarme Achssteuerungsanwendungen aus; Kinetix 7000-Hochleistungsservoantriebe unterstützen Achssteuerungsanwendungen mit höchstem Strombedarf. Die integrierten Kinetix 6000M-Antriebs-Motorsysteme kombinieren einen für die Lebensmittelindustrie geeigneten Hochleistungs-Servomotor der MP-Series™ mit den Kinetix 6000-Servoantriebstechnologien in einem einzigen, kompakten Paket.


Ultra 3000-Mehrachsen-Servoantriebe der Serie 2098

Ultra 3000 – mehrachsig

Digitale Ultra™ 3000-Servoantriebe der Serie 2098 unterstützen eine einfache eigenständige Indexierung sowie integrierte Mehrachsen-Servoantriebe. Alle Leistungsstärken stehen für die Indexierung, SERCOS-Schnittstellen und DeviceNet™-Netzwerkoptionen zur Verfügung. Integrieren Sie dieses Gerät mit der ControlLogix™- oder der SoftLogix™-Plattform über die SERCOS-Schnittstelle, um eine integrierte Achssteuerung zu erhalten.