Aktoren

Zu den integrierten linearen Positionierprodukten der MP-Series™ zählen lineare Aktoren und Lineareinheiten. Diese Produkte bieten eine flexible Servosteuerung mit präziser Positionierung und schnellen Bewegungen.

Integrierte Linearantriebe der Serie LDAT

Integrierte Linearantriebe

Integrierte Linearantriebe der Serie LDAT ermöglichen eine sofort betriebsbereite, lineare, Last tragende Hochgeschwindigkeitsbewegung und das Schieben, Ziehen und Tragen von Lasten. Es handelt sich um zuverlässige lineare Aktoren, die hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, Spitzenschubkräfte und direkte Antriebstechnologie für eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit vereinen.


Kinetix-Kabel mit SpeedTEC-DIN-Anschlüssen der Serie 2090

Kinetix-Kabel

Kinetix®-Kabel der Serie 2090 stellen eine komplette Produktreihe von Standardkabeln und Kabeln mit ständiger Biegebeanspruchung dar. Alle Kabel sind mit SpeedTEC®-DIN-Anschlüssen für eine schnelle Verbindung durch Vierteldrehung ausgestattet. Schließen Sie Ihre Servomotoren und Aktoren sicher mit diesen Kabeln an, die nach aktuellen weltweiten Standards zertifiziert sind, zu welchen eine Kabelkanalzertifizierung, eine Aufputz-Zertifizierung, IP67, DESINA und UL gehören. Kinetix-Kabel wurden für anspruchsvolle Achssteuerungsanwendungen konzipiert. Sie vereinfachen die Maschinenkonstruktion und verkürzen Wartungszeiten.


MP-Series- und TL-Series-Elektrozylinder

MP-Series- und TL-Series-Elektrozylinder

MP-Series™- und TLAR TL-Series™-Elektrozylinder der Serie MPAR bieten ein dynamisches, genaues Ansprechen für ein breites Spektrum von Linearbewegungsanwendungen. Zusammen mit diesen Zylindern wird die RSLogix™ 5000-Software (Version 20 oder früher) verwendet, die beim Ein- und Ausfahren für eine präzise Positionierung, Geschwindigkeit und Kraftsteuerung sorgt. Genormte Bauteile und Endeffektoranbringungen vereinfachen den Zusammenbau und verkürzen die Zeit, die für die mechanisch-technische Konstruktion, die Verdrahtung und die Inbetriebnahme erforderlich ist.


MP-Series-Heavy-Duty-Elektrozylinder

MP-Series-Heavy-Duty-Elektrozylinder

Bei den MP-Series™-Heavy-Duty-Elektrozylindern der Serie MPAI handelt es sich um kompakte, leichte, aber kräftige Aktoren, die als wirtschaftliche Alternative zu Hydrauliklösungen dienen. Die einbaufertigen Elektrozylinder sind energiesparend und sorgen für Maschinenflexibilität und eine präzise Positionierung mit mehreren Punkten.


Integrierte MP-Series-Lineareinheiten

Integrierte MP-Series-Lineareinheiten

Die integrierten MP-Series™-Lineareinheiten unterstützen schwere Lasten und tolerieren Momentbelastungen. Diese Aktoren eignen sich ideal für Hochpräzisionsanwendungen in sauberen Umgebungen. Sie verfügen über Kugelrollspindel- und Linearmotortechnologie.


Integrierte MP-Series-Mehrachsen-Stellglieder

Integrierte MP-Series-Mehrachsen-Stellglieder

Bei den integrierten MP-Series™-Mehrachsen-Stellgliedern der Serie MPMA handelt es sich um Aktoren, die eine gebrauchsfertige Lösung für präzise zweidimensionale Positionierung und Geschwindigkeit darstellen. Dank des flexiblen Aufbaus können die Stellglieder von oben oder von unten positioniert werden. Eine Integration in die RSLogix™ 5000-Software (Version 20 oder früher) sorgt für eine schnelle und einfache Inbetriebnahme.