POINT Guard I/O-Module

POINT Guard I/O™-Module sind Sicherheits-E/A-Module, die für den Anschluss am POINT I/O™-Standardsystem entwickelt wurden und Automatisierungs- sowie Sicherheitsfunktionalität in einer E/A-Lösung mit maximaler Dichte bieten. POINT Guard I/O kommuniziert unter Verwendung des CIP™ Safety-Protokolls über EtherNet/IP™ für GuardLogix®-Steuerungen oder DeviceNet™ für SmartGuard™ 600-Steuerungen.

Im Schaltschrank integrierte POINT Guard I/O-Module der Serie 1734
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Passt in das POINT I/O™-Standardsystem
  • Kommunikation per CIP™-Safety-Protokoll über EtherNet/IP™ für GuardLogix™-Steuerungen
    • Für EtherNet/IP-Verbindungen wird ein POINT I/O-EtherNet/IP-Adapter (1734-AENT, 1734-AENTR) verwendet

1734 – POINT Guard I/O™-System

  • Unterstützt E/A-Schaltkreise mit 24 V DC
  • Analogausgangsschaltungen

Zusätzliche Informationen

  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich - mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.
  • Unsere Integrated Architecture-Lösungen stellen die Basis für werksweite effiziente und effektive Optimierungen dar und ermöglichen Ihnen so, wettbewerbsfähig zu bleiben sowie auf die wirtschaftlichen Anforderungen und Änderungen der Nachfrage in der Konsumgüterindustrie zu reagieren.
  • Unsere intelligente DeviceLogix-Komponententechnologie integriert Lösungsfunktionen in die E/A, Motorstarter, Drucktasten und andere Steuerungskomponenten und ermöglicht so eine dezentrale Steuerung mit höherer Leistung und geringeren Kosten.

Spezifikationen

TitelNummerherunterladen
1734 – Auswahlanleitung für POINT I/O1734-SG001

Zertifizierungen

  • CE
  • c-UL-us
  • C-Tick
  • ODVA
  • ATEX
  • KC
  • TÜV-Zertifizierung für funktionale Sicherheit bis zu und einschließlich SIL CL 3, PL(e)/Kat. 4.

Weitere TÜV- und SIL-Zertifizierungsdetails finden Sie unter dem Link Sicherheitszertifikate und SIL.

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Produktzertifizierungen

Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Dokumentation

TitelNummerherunterladen
POINT Guard I/O-Produktprofil1734-PP002
POINT I/O-Produktprofil1734-PP001
Auswahlanleitung für POINT I/O1734-SG001
Anwendungsanleitung für integrierte EtherNet/IP-Embedded-Switch-TechnologieENET-AP005
POINT I/O-Installationsanleitung1734-IN510
Installations- und Benutzerhandbuch für POINT Guard I/O-Sicherheitsmodule1734-UM013
Weitere Publikationen zu POINT I/O-Modulen der Serie 1734 in der Literature LibraryAlle Sprachen

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

Weitere Ressourcen

  • Elektronische Datenblätter: DeviceNet™-, ControlNet™-, EtherNet/IP™- sowie netzwerkunabhängige EDS-Dateien suchen.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.