Technologie IO-Link

La technologie IO-Link est un protocole ouvert et mondial qui intègre les capteurs à notre Connected Enterprise en connectant les dispositifs compatibles IO-Link à un module maître IO-Link. Vous pouvez distribuer des données directement depuis le capteur vers un système de commande, et ce de manière très efficace. La flexibilité des capteurs compatibles IO-Link permet un fonctionnement plus efficace des machines grâce aux diagnostics fournis à l'automate. Outre la détection de produits, les capteurs fournissent un état du fonctionnement détaillé et précis afin d'améliorer la durée de fonctionnement et d'accroître la productivité.

Les capteurs IO-Link offrent des caractéristiques et des diagnostics avancés uniquement accessibles via un module maître IO-Link. Ces capteurs agissent comme des capteurs standard lorsqu'ils ne sont pas interfacés avec un système de commande IO-Link, ce qui vous permet de stocker les mêmes capteurs pour les applications d'E/S standard (SIO) et les applications IO-Link, et de faciliter ainsi le processus de sélection tout en réduisant les coûts de stockage.

Les avantages de la technologie IO-Link sont notamment :

  • Coûts de stockage et de fonctionnement réduits
  • Durée de fonctionnement et productivité améliorées
  • Conception, installation, configuration et maintenance simplifiées
  • Flexibilité et évolutivité améliorées

Produits

Documentation

  • Brochure sur les détecteurs intelligents avec IO-Link : CS, DA, DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PL, PT, RU, TR, ZC, ZH
  • Brochure sur les scénarios d'application des capteurs intelligents : EN

Vidéos